Raccord enfichable NPQE-DK-G18-Q4-F1A-P10

8144599

Code EAN (GTIN) 4052568581145

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Modèle
Forme droite
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
3 mm