Câble de liaison NEBC-D8W4-ES-30-N-S-D8W4-ET

8146038

Code EAN (GTIN) 4052568582722

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique
M8x1, codage D selon EN 61076-2-114
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M8x1, codage D selon EN 61076-2-114
Longueur de câble
30 m