Venturi OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8
8152242
Code EAN (GTIN) 4052568639136
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
21 l/min