Tuyau plastique PUN-H-F-4X0,75-RT

8153379

Code EAN (GTIN) 4052568590109

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C