Tuyau plastique PUN-H-F-10X1,5-TBL
8153403
Code EAN (GTIN) 4052568590307
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C