Tuyau plastique PUN-H-F-12X2-GN

8153412

Code EAN (GTIN) 4052568590383

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
12 mm
Ø intérieur
8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C