Capteur de débit SFAH-50B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8

8158415

Code EAN (GTIN) 4052568583880

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
50 l/min
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4] - Azote
Pression de service
-0.9 bar - 10 bar
Sens d'écoulement
Bidirectionnel