Raccord enfichable NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10

8158783

Code EAN (GTIN) 4052568599102

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Modèle
Forme L
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
4 mm