Raccord enfichable NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10
8158784
Code EAN (GTIN) 4052568599119
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Modèle
Forme L
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
6 mm