Connecteur enfichable NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
Code EAN (GTIN) 4052568599218
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Modèle
Forme droite
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
9.3 mm