Coude union NPQE-L-Q4-E-F1A-P10

8158796

Code EAN (GTIN) 4052568599232

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Modèle
Forme L
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
2.3 mm