Union en T NPQE-T-Q6-E-F1A-P10
8158801
Code EAN (GTIN) 4052568599287
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Modèle
Forme en T
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
4 mm