Union en T NPQE-T-Q8-E-F1A-P10

8158802

Code EAN (GTIN) 4052568599294

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Modèle
Forme en T
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
7.1 mm