Connecteur enfichable en Y NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10
8158806
Code EAN (GTIN) 4052568599324
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Modèle
Forme en Y
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
8.2 mm