Électrodistributeur VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2

8166594

Code EAN (GTIN) 4052568606053

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1200 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Électrique