Tuyau plastique PUN-H-SF-14X2,7-BL

8167909

Code EAN (GTIN) 4052568623562

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
14 mm
Ø intérieur
8.6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 13 bar
Température ambiante
-35 °C - 80 °C