Tuyau plastique PUN-H-SF-18X3,4-SW-25

8167913

Code EAN (GTIN) 4052568623609

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
18 mm
Ø intérieur
11.2 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 13 bar
Température ambiante
-35 °C - 80 °C