Electrodistributeur avec membrane de séparation VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7

8170083

Code EAN (GTIN) 4052568962197

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à balancier avec membrane d'étanchéité
Fonction de distributeur
3/2 monostable ouvert/fermé
Débit d'eau à la pression de service max.
0,5 l/min
Débit Kv
0.021 m³/h