Electrodistributeur avec membrane de séparation VYKA

Avec une largeur de seulement 7 mm (ouverture 1,2 mm), le VYKA contrôle avec une grande précision de très petits volumes de liquide (µl, ml), même agressif. La réduction du courant de maintien de l'électronique enfichable VAVE empêche la montée en température des liquides fragiles.
  • Densité de puissance et précision maximales dans un espace réduit (diamètre nominal de 1,2 mm pour une largeur de seulement 7 mm)
  • Grande répétabilité et précision des opérations de dosage, même pour les plus petits volumes
  • Très bonne rinçabilité et consommation de fluide minimisée grâce à un espace fluide optimisé et un petit volume interne
  • Matériaux listés FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) également adaptés aux fluides agressifs
  • Idéal également pour les applications de gaz grâce à des valeurs de fuite minimales
  • Au choix avec embase de raccordement électrique VAVE-K1 emboîtable avec réduction du courant de maintien, comme accessoire, pour minimiser l'apport de chaleur
  • Conception conforme à ISO 13485
  • Un fonctionnement durable grâce à une commande efficace