Electrodistributeur avec membrane de séparation VYKA-F7-M22C-12-PF-5YQ7

8170086

Code EAN (GTIN) 4052568962302

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à balancier avec membrane d'étanchéité
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Débit d'eau à la pression de service max.
0,45 l/min
Débit Kv
0.018 m³/h