Manodétendeur MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B

8175353

Code EAN (GTIN) 4052568612863

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
6000 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Hystérésis max. de pression
0.35 bar