Capteur de pression SPAF-V1R-Q6-N-PNLK-M12
8181215
Code EAN (GTIN) 4052568649951
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
QS-6