Capteur de pression SPAF-V1R-Q4-L-PNLK-VB-M12

8181230

Code EAN (GTIN) 4052568650100

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
-1 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
QS-4