Distributeur de mise en circuit MS6-EM1-1/2-F1A

8183562

Code EAN (GTIN) 4052568630225

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
8700 l/min
Pression de service
0 bar - 18 bar
Mode d'actionnement
Manuel