Pince à serrage angulaire HEAC-16-30-A-EA

8183818

Code EAN (GTIN) 4052568798062

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Angle d’ouverture max.
30 deg
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Couple max. sur le mors de pince Mx statique
1.2 Nm