Pince à serrage angulaire HEAC

La pince à serrage angulaire électrique HEAC est la solution économique idéale pour les tâches de préhension simples nécessitant un mouvement angulaire des mors. Idéale pour passer d'un système pneumatique à un système électrique lorsque de simples fonctions d'ouverture et de fermeture suffisent. Idéale pour répondre à la tendance à l'électrification de l'automatisation.
  • S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes
  • Pour des mouvements rapides de préhension intérieurs et extérieurs pivotants
  • Plug and Work : le contrôleur intégré doté d'une interface E/S permet de réduire les coûts et les efforts de raccordement
  • Commande E/S simple pour le mouvement d'ouverture/de fermeture
  • Force de préhension réglable manuellement sur 4 niveaux pour s'adapter à différentes pièces à usiner
  • Guidage à billes précis et robuste
  • Nombreuses possibilités de fixation et de montage
  • Recommandé pour les installations de production dédiés à la fabrication de batteries lithium–ion, F1A
  • Graisse alimentaire NSFH1