Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D6-ERM-E11

8190247

Code EAN (GTIN) 4052568635596

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5700 l/min
Plage de réglage de pression
0.3 bar - 7 bar
Finesse de filtration
40 µm