Distributeur de mise en pression et d’échappement rapide MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG-MP1

8190258

Code EAN (GTIN) 4052568635626

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4300 l/min
Pression de service
3.5 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Électrique