Electrodistributeur VSVA-B-T32U-AD-D1-F8

8198535

Code EAN (GTIN) 4052568655846

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1300 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1