Electrodistributeur VSVA-B-D52-ZD-D1-F8

8198543

Code EAN (GTIN) 4052568655921

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1800 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1