Electrodistributeur VSVA-B-P53U-H-D1-F8
8198557
Code EAN (GTIN) 4052568656065
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1600 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1