Electrodistributeur VSVA-B-T32U-MZH-D1-F8

8198576

Code EAN (GTIN) 4052568656256

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1400 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1