Electrodistributeur VSVA-B-D52-D-D2-F8

8198589

Code EAN (GTIN) 4052568656317

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
4000 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1