Electrodistributeur VSVA-B-T32U-AD-D2-F8
8198594
Code EAN (GTIN) 4052568656362
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
2900 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1