Electrodistributeur VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8
8198629
Code EAN (GTIN) 4052568656713
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
3500 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1