Raccord enfichable NPQO-D-G18-Q8-P10
8203296
Code EAN (GTIN) 4052568659189
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
6.2 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C