Raccord enfichable NPQO-D-G14-Q8-P10
8203298
Code EAN (GTIN) 4052568659301
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
6.2 mm
Température ambiante
0 °C - 120 °C