Raccord coudé NPQO-L-M5-Q6-P10
8203303
Code EAN (GTIN) 4052568659356
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
2.6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C