Raccord coudé NPQO-L-G14-Q6-P10
8203307
Code EAN (GTIN) 4052568659394
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
4 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C