Connecteur NPQO-D-Q6-Q4-P10

8203314

Code EAN (GTIN) 4052568659462

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
3 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C