Connecteur enfichable coudé NPQO-L-Q12-E-P5
8203325
Code EAN (GTIN) 4052568659578
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Diamètre nominal
11 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C