Union en T NPQO-T-Q8-E-P10
8203328
Code EAN (GTIN) 4052568659608
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Diamètre nominal
7 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C