Connecteur enfichable en T NPQO-T-Q10-E-P5

8203329

Code EAN (GTIN) 4052568659615

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Diamètre nominal
9 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C