Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/2-PE10-VS
8203861
Code EAN (GTIN) 4052568648992
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
9000 l/min
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Hystérésis max. de pression
0.05 bar