Ventouse VAS-55-1/4-NBR-F1A

8204305

Code EAN (GTIN) 4052568658441

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
55 mm
Diamètre d'aspiration efficace
44 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène