Ventouse OGVN-20-A-U-M5-F
8204815
Code EAN (GTIN) 4052568929770
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
20 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Force de maintien à pression de service nominale
14 N
Matériau ventouse avec raccord
PUR