Capteur de débit SFAE-5U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K

8207433

Code EAN (GTIN) 4052568789794

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
5 l/min
Fluide de service
Argon - Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxyde de carbone - Azote
Pression de service
-0.9 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
Taraudage M5