Préhenseur souple HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

8207889

Code EAN (GTIN) 4052568782788

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
70
Course utile
20 mm - 90 mm
Diamètre min. à saisir
55 mm
Diamètre max. à saisir
80 mm
Force de préhension totale
10 N