Préhenseur souple HPSX
Grâce à ses aiguillages, le préhenseur souple HPSX est spécialement conçu pour saisir en douceur des objets fragiles tels que des fruits ou des produits de luxe. Il s'adapte de manière flexible aux différentes formes et géométries. Le préhenseur est utilisé dans l'industrie alimentaire et de l'emballage, ainsi que dans d'autres secteurs où des objets sensibles et de formes différentes doivent être manipulés en toute sécurité.
- Convient pour le contact alimentaire direct selon le règlement européen (CE) n° 1935/2004
- Préhension délicate des objets sensibles grâce aux doigts souples
- Moins d'arrêts machine, de maintenance et de nettoyage grâce au clean design et à la simplicité de montage
- Préhenseur flexible grâce aux différentes tailles et au nombre de doigts de pince
- Collaboratif : Convient à l'utilisation sur les cobots et les robots industriels grâce à son design souple
- Montage simple et rapide grâce à l'interface normalisée ISO ISO50 avec positionnement défini
- Livraison en composants individuels pour un montage rapide et facile par les utilisateurs eux-mêmes
- Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée
- Sécurité alimentaire grâce à des matériaux conformes aux normes alimentaires (FDA) et à la certification IP69K