Préhenseur souple HPSX-70-4-S-40-BU-RA50
8207890
Code EAN (GTIN) 4052568799588
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Taille
70
Course utile
20 mm - 90 mm
Diamètre min. à saisir
55 mm
Diamètre max. à saisir
80 mm
Force de préhension totale
11 N